Insteekeenheid datakap voor AMP (ACO) (Communications Outlet) 1-voudig
0059 00
6,35
4010337059004
1/5/25
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Let op Past uitsluitend in afdekking0870 .. . Uitsluitend geschikt voor 30° gedraaide uitvoer. In combinatie met AMP/ACO behuizing voor schuine installatie, art.nr. 1394582-1, ook geschikt voor cat. 6, 600 MHz, 622 Mbit/s, klasse E -DIN 44312-5. Inzetstukken voor datakappen Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 127.43 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase