Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e shutter
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4462 01
4462 01
13,79 EUR
EAN 4010337093367
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4462 03
4462 03
13,79 EUR
EAN 4010337093381
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4462 27
4462 27
13,79 EUR
EAN 4010337093404
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4462 28
4462 28
15,00 EUR
EAN 4010337093411
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4462 26
4462 26
19,40 EUR
EAN 4010337093398
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4462 005
4462 005
19,40 EUR
EAN 4010337093350
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4462 015
4462 015
19,40 EUR
EAN 4010337093374
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0462 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download