Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337124436
Cod. art. 8380 00Conf. 1
493,87 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori: - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest) - Temperatura - Velocità del vento - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato.
Il sensore meteo trasmette i valori alla centrale meteo, che valuta le informazioni del sensore e le invia sul bus.
Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.
Dati tecnici
Tensione di esercizio est. Alimentazione
18 – 34 V DC
Consumo proprio
max. 5 W
Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteo
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tipo di collegamento
Morsetto a molla e morsetto di collegamento
Tipo di montaggio
Montaggio a parete o su palo (accessori)
Grado di protezione
IP44
Classe di protezione
III
Tensione a impulso nominale
0,8 kV
Temperatura ambiente
da -20 °C a +55 °C
Campo di misura vento
da 2 a 30 m/s
Campo di misura luminosità
da 1 a 100000 lux
Campo di misura temperatura
da -30 °C a +60 °C
Dimensioni in mm
L 121 H 105 P 227
Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo
1000
Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.