Interfaccia dati IP SdC

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5500 000
5500 000
323,36 EUR
EAN 4010337052685
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC/portatile e per collegare il bus bifilare a IP.
  • Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA).
  • Messa in servizio di progetti grandi.
  • Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti.
  • Collegamento del bus bifilare Gira a IP.
  • Solo per utilizzo in ambienti interni.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
bus bifilare:
24 V DC ±2 V
alimentazioni ausiliarie:
da 12 V a 26 V DC
Corrente assorbita:
max 5 mA

Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto

Indicatore visivo
Modalità:
arancione
Fnz./prog.:
verde

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Umidità dell'aria:
93% umidità rel.

Classe di protezione:
III (secondo IEC 61140)

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5500000

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5500000

IFC, 24 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software di pianificazione dei progetti V5.1

Cod. art.

ZIP, 1.123.992 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download