Timer veneziane e timer Display System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5366 01
5366 01
97,38 EUR
EAN 4010337027430
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5366 03
5366 03
97,38 EUR
EAN 4010337027447
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5366 27
5366 27
97,38 EUR
EAN 4010337027461
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5366 28
5366 28
100,20 EUR
EAN 4010337027478
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5366 26
5366 26
104,58 EUR
EAN 4010337027454
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5366 005
5366 005
104,58 EUR
EAN 4010337037484
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5366 015
5366 015
104,58 EUR
EAN 4010337087243
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 5366 600
5366 600
112,60 EUR
EAN 4010337027485
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
  • Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
  • Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese:
±10 s

Autonomia:
circa 4 h

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536628

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536628

IFC, 16 Kb

Carica


Timer veneziane e timer Display
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5366 ..

PDF, 367 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download