Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 AX 250 V~ interruttore deviatore / pulsante deviatore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
con graffe di fissaggio
Cod. art. 3139 00
3139 00
27,75 EUR
EAN 4010337039136
UI 10
SP 01
senza graffe di fissaggio
Cod. art. 3869 00
3869 00
27,75 EUR
EAN 4010337064565
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 08/2024.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Int.bil.2-m

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante.
  • Per comandare e controllare i colori della lampada di orientamento a LED.
  • Per il comando manuale di rilevatori di movimento.
  • Per il comando di apparecchi derivati di regolazione luce.
  • Per comandare l'illuminazione accesa.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download