0

Gira G1 senza WLAN

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
vetro nero
2087 05
1049,19
4010337125327
1
36
vetro bianco
2087 12
1049,19
4010337125310
1
36

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

vetro nero
EAN 4010337125327
Cod. art. 2087 05Conf. 1
1049,19 EURPS 36
vetro bianco
EAN 4010337125310
Cod. art. 2087 12Conf. 1
1049,19 EURPS 36

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il comando avviene tramite un display multi-touch che riconosce gesti.
  • Il collegamento e la comunicazione avvengono a seconda delle varianti tramite LAN o WLAN.
  • Altoparlante integrato.
  • Microfono integrato con compensazione dell’eco.
  • Apparecchio monoblocco con alimentatore integrato e collegamento RJ45.
  • Messa in servizio rapida tramite il GIRA Project Assistant (GPA) con profili di utilizzo ottimizzati per il controllo di ambienti o edifici.

Possibilità di impiego e combinazioni

  • Il Gira G1 in qualità di pannello di comando multifunzionale mette a disposizione le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni:- Citofono interno in qualità di Client SIP- Citofono interno per gateway IP SdC (2ª generazione)- Integrazione di servizi Internet- Client per i seguenti sistemi/server: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Proprietà come videocitofono interno

  • Commutazione videocamere: selezione mirata delle videocamere a colori collegate.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Il segnale acustico di chiamata può essere scelto tra 10 melodie.
  • Accettazione della chiamata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.
  • Chiamate interne.
  • Chiamata al piano azionabile tramite ingresso per apparecchi derivati.
  • La chiamata al piano è attivabile tramite un sensore tattile per KNX.

Proprietà come citofono interno con SIP Client

  • Funzione client per sistemi di terzi SIP, ad esempio Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilità di effettuare chiamate dirette SIP o tramite registrar.
  • Possibilità di 64 chiamate interne, ad es. in portineria.
  • Supporto Early Media per immagine video

Integrazione di servizi Internet

  • Portale meteo Gira: visualizzazione delle previsioni meteo per fino a cinque località (è necessario il collegamento a Internet).

Caratteristiche in qualità di client Gira HomeServer

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con un Gira HomeServer a partire dalla versione 4.13 del software Expert Gira HomeServer.
  • Gira G1 rappresenta l’interfaccia grafica del Gira Home Server. In questo modo vengono supportate quasi tutte le funzioni presenti nella fornitura standard del Gira HomeServer e anche diagrammi, telecamere, archivi telecamere, messaggi, visualizzazioni di valori e previsioni meteo. È possibile rappresentare anche la visualizzazione libera.
  • È supportato sia il design chiaro che scuro ed è possibile commutare fra entrambi.
  • È possibile una parametrizzazione semplificata tramite il GPA, se il G1 deve essere utilizzato come semplice pannello di comando.
  • Inoltre, il G1 può essere utilizzato in parallelo come citofono interno. Questa funzione può essere realizzata per il sistema di citofonia Gira bifilare tramite il gateway IP SdC o anche come client SIP.

Caratteristiche in qualità di client Gira X1

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con server Gira X1.
  • Dopo l’attivazione, Gira G1 visualizza il design dell’interfaccia di Gira X1. Possono essere supportate fino a 500 funzioni Gira X1.
  • Oltre alle funzioni Gira X1 per il controllo dell’edificio, Gira G1 presenta in qualità di client Gira X1 le seguenti funzioni:- Funzione diretta- Sistema di citofonia Gira- Servizio meteo online

Caratteristiche in qualità di client del server Gira One

  • A seconda della configurazione, è possibile utilizzare il Gira G1 come client in impianti con un Gira One Server.
  • Dopo l'attivazione il Gira G1 visualizza l'interfaccia Gira della app Gira Smart Home. Qui possono essere visualizzate fino a 250 utenze Gira One.
  • In un progetto Gira One è ammesso un massimo di 50 Gira G1.
  • Oltre alle utenze per il controllo dell’edificio, nel Gira G1 in qualità di client del server Gira One sono disponibili le seguenti funzioni:-Funzione diretta.-Sistema di citofonia Gira.-Servizio meteo online.

Dati tecnici

Alimentazione di tensionePoE
Classe di potenza PoE 048 V DC PoE
Standard POEIEEE 802.3af
Installazione di reteSpecifica Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Potenza assorbita
Massimo8 W
Tipico4 W
Collegamenti
Collegamento di reteRJ45
Ingresso per apparecchi derivati per pulsante di chiamata al pianoMorsetto a innesto, set di cavi a 5 conduttori
Display
Diagonale17,78 cm (= 7″)
Numero di colori16,7 M
Risoluzione800 x 1280 px, 216 ppi
Luminosità340 cd/m2
Contrasto1:1000
Angolazione> 85° da qualunque direzione
Temperatura ambienteda +5 °C a +40 °C
Sensore di prossimità
Portatamax 40 cm
Campo di rilevamento30° orizzontale, 10° verticale
Grado di protezioneIP3XD
Dimensioni
Altezza di montaggioL 114 x H 181 x P 15 mm
Profondità di montaggio18 mm

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Comunicazione tramite connessione LAN. Nessuna WLAN integrata.

Contenuto della dotazione

  • Modulo display, telaio di montaggio, set di cavi a 5 conduttori, cavo patch

Dimensioni

Larghezza114,00 mm
Altezza181,00 mm
Profondità33,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Consigli per l'installazione delle scatole Citofono interno / G1

PDF, 318.28 KB

Download
Gira G1

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 967.7 KB

Download
Gira Project Assistant (GPA)

Software di pianificazione dei progetti V6.0. Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

ZIP, 2.56 GB

Download
Modulo sensore di temperatura per Gira G1

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Download
Gira G1

Licensing Agreement

Cod. art. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Download
Gira G1

Licensing Agreement

Cod. art. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Download
Gira G1

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Download
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.0 is required.

Cod. art. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 478.23 MB

Download
Gira G1 (2nd generation)

Operating instructions

Cod. art. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.01 MB

Download
Gira G1 without WLAN

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2087 05 2087 12

PDF, 239.03 KB

Download
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Cod. art. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Download
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale