Modulo dimmer rotativo DALI da incasso con alimentatore integrato
2027 00
171,27
4010337129608
1
02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche Caratteristiche Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI. Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209. Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati. Caratteristiche del prodotto senza programmazione Modulo dimmer rotativo da incasso DALI con alimentatore integrato per max 26 utenze DALI. Collegamento in parallelo di max 4 moduli dimmer rotativi da incasso DALI con alimentatore integrato che consente di alimentare max 104 utenze DALI. Compatibile con diversi master. LED per la localizzazione degli apparecchi. Alimentatore DALI a prova di cortocircuito. Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità all'accensione. Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore. Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2 Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2. Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale. Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2. Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione Dati tecnici Tensione nominale 230 V AC, 50/60 Hz Potenza assorbita Max. 2 W Tensione nominale DALI 16 V DC (tip.) Corrente del bus garantita 52 mA Corrente del bus consentita max 250 mA Corrente di cortocircuito max 61 mA Numero di utenze DALI max 26 Numero di moduli dimmer rotativi da incasso DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato max 4 Regolazione della temperatura del colore 2000 - 10000 K Temperatura ambiente da -5 °C a +45 °C
Download Testo di richiesta preventivo
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit EC Declaration of conformity
Cod. art. 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit Operating instructions.
Cod. art. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale