Modulo dimmer rotativo DALI da incasso
2026 00
73,70
4010337129592
1
02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche Caratteristiche Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI. Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209. Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati. Caratteristiche del prodotto senza programmazione L’application controller DALI-2 senza alimentazione di tensione bus richiede un’alimentazione di tensione esterna DALI conf. alla norma IEC 62386-101. Compatibile con diversi master. LED per la localizzazione degli apparecchi. Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità all'accensione. Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore. Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2 Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2. Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale. Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2. Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione Dati tecnici Tensione nominale DALI 16 V DC (tip.) Corrente assorbita max 4 mA Regolazione della temperatura del colore 2000 - 10000 K Temperatura ambiente da -5 °C a +45 °C
Download Testo di richiesta preventivo
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit EC Declaration of conformity
Cod. art. 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit Operating instructions.
Cod. art. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale