Interruttore keycard d’albergo 10 A 250 V~ con campo per targhetta
Commutatore a 1 polo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0140 01
0140 01
77,41 EUR
EAN 4010337140016
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0140 03
0140 03
77,41 EUR
EAN 4010337140030
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0140 27
0140 27
77,41 EUR
EAN 4010337140276
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 0140 28
0140 28
80,03 EUR
EAN 4010337140283
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0140 26
0140 26
84,10 EUR
EAN 4010337140269
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0140 005
0140 005
84,10 EUR
EAN 4010337037170
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0140 015
0140 015
84,10 EUR
EAN 4010337077244
UI 1
SP 11
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 0140 600
0140 600
87,96 EUR
EAN 4010337021971
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
  • L’interruttore keycard d’albergo con protezione antismontaggio può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
  • Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
  • Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Altri modelli su richiesta.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 014026

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 014026

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download