Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli
Deviatore 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0128 01
0128 01
40,02 EUR
EAN 4010337128014
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0128 03
0128 03
40,02 EUR
EAN 4010337128038
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0128 27
0128 27
40,02 EUR
EAN 4010337128274
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0128 28
0128 28
40,54 EUR
EAN 4010337128281
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0128 26
0128 26
43,74 EUR
EAN 4010337128267
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0128 005
0128 005
43,74 EUR
EAN 4010337038030
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0128 015
0128 015
43,74 EUR
EAN 4010337077176
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0128 600
0128 600
50,74 EUR
EAN 4010337021797
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
Profondità di montaggio
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012826

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012826

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download