Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Deviatore universale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0126 01
0126 01
17,70 EUR
EAN 4010337126010
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0126 03
0126 03
17,70 EUR
EAN 4010337126034
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0126 27
0126 27
17,70 EUR
EAN 4010337126270
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0126 28
0126 28
18,20 EUR
EAN 4010337126287
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0126 26
0126 26
21,40 EUR
EAN 4010337126263
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0126 005
0126 005
21,40 EUR
EAN 4010337037965
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0126 015
0126 015
21,40 EUR
EAN 4010337077145
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0126 600
0126 600
28,42 EUR
EAN 4010337021742
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012627

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012627

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download