Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0126 01
0126 01
17,70 EUR
EAN 4010337126010
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0126 03
0126 03
17,70 EUR
EAN 4010337126034
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0126 27
0126 27
17,70 EUR
EAN 4010337126270
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0126 28
0126 28
18,20 EUR
EAN 4010337126287
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0126 26
0126 26
21,40 EUR
EAN 4010337126263
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0126 005
0126 005
21,40 EUR
EAN 4010337037965
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0126 015
0126 015
21,40 EUR
EAN 4010337077145
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0126 600
0126 600
28,42 EUR
EAN 4010337021742
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download