Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli
Doppio interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0125 01
0125 01
28,37 EUR
EAN 4010337125013
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0125 03
0125 03
28,37 EUR
EAN 4010337125037
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0125 27
0125 27
28,37 EUR
EAN 4010337125273
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0125 28
0125 28
28,88 EUR
EAN 4010337125280
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0125 26
0125 26
32,08 EUR
EAN 4010337125266
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0125 005
0125 005
32,08 EUR
EAN 4010337038016
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0125 015
0125 015
32,08 EUR
EAN 4010337077138
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0125 600
0125 600
39,15 EUR
EAN 4010337021780
UI 1/5
SP 11
bronzo
Cod. art. 0125 603
0125 603
38,65 EUR
EAN 4010337106012
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Bronzo, articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2024.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012527

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 012527

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download