Ma maison
0
BE
Commuter et pousser
Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel
Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel
Bouton-poussoir 10 A 250 V~ avec bascule droite
Inverseur unipolaire
Bouton-poussoir 10 A 250 V~ avec bascule droite et fenêtre de contrôle
Inverseur unipolaire
Bouton à bascule
Bascule avec zone d'inscription
Bascule avec symbole
Bascule avec symbole et zone d'inscription
Sonnette
Bascule 2x
Bascule 2x avec symbole de flèche
Bascule avec fenêtre de contrôle
Cache avec manette pour commutateur à 3 positions
Cache borgne
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
Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44
Commuter et pousser