Ma maison
0
BE
Prises
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque de montage
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~
Prise triple SCHUKO 16 A 250 V~Avec plaque de montage
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ verticale avec plaque de montage
Interrupteur va-et-vient universel
Interrupteur va-et-vient universel
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ verticale avec plaque de montage
Interrupteur de série/prise SCHUKO
Combinaison interrupteur/prise avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ verticale
Interrupteur de série/prise SCHUKO
Interrupteur/va-et-vient universel/ prise double SCHUKO
Prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~ avec plaque de montage
Prise double sans contact de mise à la terre 2 pôles 16 A 250 V~
Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~
Interrupteur va-et-vient universel/ prise sans contact de mise à la terre
Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~
Interrupteur de série/prise sans contact de mise à la terre
Prise HNA 10 A 250 V~
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
Montage apparent Gira
Prises