Boîtier de jonction au réseau blindé cat.6A avec deux connecteurs femelles RJ45 (8/8) pour débits de transfert de données jusqu’à 10 Gbit Ethernet selon IEEE 802.3an.
Sortie oblique de 45° pour un montage en goulotte, en boîte de sol ou encastré.
Entrée du câble possible de toutes les directions en huit pas de 45°.
Technical data
Profondeur de montage:
33 mm
Indications
Uniquement pour fixation par vis.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.