Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Commutateur va-et-vient double

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0128 01
0128 01
40,02 EUR
EAN 4010337128014
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0128 03
0128 03
40,02 EUR
EAN 4010337128038
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0128 27
0128 27
40,02 EUR
EAN 4010337128274
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0128 28
0128 28
40,54 EUR
EAN 4010337128281
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0128 26
0128 26
43,74 EUR
EAN 4010337128267
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0128 005
0128 005
43,74 EUR
EAN 4010337038030
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0128 015
0128 015
43,74 EUR
EAN 4010337077176
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0128 600
0128 600
50,74 EUR
EAN 4010337021797
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
Profondeur d’encastrement
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 012803

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012803

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements