Module prise d’antenne (EDU 04 F)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0046 00
0046 00
34,39 EUR
EAN 4010337046004
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
  • Boîte de dérivation 2x enfichable.
  • Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
  • Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
  • Passage CC du port SAT à l’entrée.
  • Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
  • Conforme à la classe de blindage A.

Technical data

Bande de fréquence TV
Plage de fréquence:
5 à 862 MHz
Découplage:
> 10 dB
Atténuation : connecteur R/TV:
4 dB

Bande de fréquence SAT
Plage de fréquence:
950 à 2 400 MHz
Découplage:
> 20 dB
Atténuation : connecteur SAT:
5 dB

Profondeur d’encastrement:
27 mm

Indications

  • Pour utilisation dans des installations d'antenne individuelles et installations d'antenne collectives, systèmes collectifs de TV par câble large bande ou par satellite dans les lignes de dérivations découplées.
  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 004600

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004600

IFC, 15 Kb

Charger


Prise d'antenne (EDU 04 F)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0046 00

PDF, 161 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements