Élement d'éclairage LED 12 - 30 V~ / T4

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Blanc, 0,5 mA
Réf. 3794 010
3794 010
9,95 EUR
EAN 4010337110392
UV 1/5
SP 01
rouge, 0,5 mA
Réf. 3794 011
3794 011
9,95 EUR
EAN 4010337110446
UV 1/5
SP 01
orange, 0,5 mA
Réf. 3794 012
3794 012
9,95 EUR
EAN 4010337110347
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Caractéristiques

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.