Kit rails de phase à 1 pôle pour actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, pour Gira One et KNX 6 pièces rails de phase, 4 pièces capuchons final
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
6 pièces rails de phase, 4 pièces capuchons final
EAN 4010337123170
Réf. 8313 00UC 1
25,48 EURSP 26
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Actionneur pour la commutation de consommateurs ou pour la commande de store, volets roulants, auvents, fonctionnement de lucarne.
En mode commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont réunies en une sortie de store.
Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul actionneur (p. ex. stores A1 et A2, stores A3 et A4, commutation A5, commutation A6...).
Commande manuelle des sorties.
Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Fonction d’ombrage et de ventilation
Commande des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des dômes de toit.
Temps de marche réglable de manière optionnelle.
La fonction pare-soleil avec des positions des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être réglée séparément pour chaque sortie.
Réglage de la temporisation au début ou à la fin de l’ensoleillement.
Tension de la tenture pour les auvents.
Si l’alarme de vent est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de vent, les stores montent et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
Si l’alarme de pluie est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de pluie, les lucarnes ou les dômes de toit se ferment et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
Si l’alarme de gel est activée, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de gel, les déplacements actifs des volets roulants sont stoppés et verrouillés afin de protéger le moteur des volets roulants. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.
Fonctions de commutation
Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte.
Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
Caractéristiques techniques
Support Gira One
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Tension nominale
SELV 21 V à 32 V CC
Puissance de commutation
AC 250 V, 16 A / AC1
Courant d'enclenchement maximal
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Capacité de charge des sorties adjacentes
Somme de 20 A
Puissance de raccordement
Charge résistive
3000 W
Charge capacitive
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur)
1380 W
Lampes à incandescence
2300 W
Halogène HT
2500 W
Lampes LED HT
type 400 W
Transformateur bobiné
1200 VA
Transfo Tronic
1500 W
tubes fluorescents non compensés
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle
1160 W
Raccordements
Bus Gira One
Borne de raccordement et de dérivation
Charge
Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)
Consommation de courant
5023 00
5 à 25 mA
5028 00
5 à 25 mA
5030 00
5 à 25 mA
Indications
Montage sur rail DIN.
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
Contenu de la livraison
Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.