Anneau de support jack modulaire 2x Anneau de support MJ-01 à MJ-10 Anneau de support MJ-01
5601 00
7,55
4010337460015
1/10
01
Anneau de support MJ-02
5602 00
7,55
4010337460022
1/10
01
Anneau de support MJ-03
5603 00
7,55
4010337460039
1/10
01
Anneau de support MJ-04
5604 00
7,55
4010337460046
1/10
01
Anneau de support MJ-05
5605 00
7,55
4010337460053
1/10
01
Anneau de support MJ-06
5606 00
7,55
4010337460060
1/10
01
Anneau de support MJ-07
5607 00
7,55
4010337460077
1/10
01
Anneau de support MJ-08
5608 00
7,55
4010337460084
1/10
01
Anneau de support MJ-09
5609 00
7,55
4010337460091
1/10
01
Anneau de support MJ-10
5610 00
7,55
4010337460107
1/10
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Dimensions MJ-01, MJ02, MJ-07 l 14,8 x 19,5 mm MJ-03 l 14,8 x H 20,0 mm MJ-04, MJ-09 l 14,8 x 19,3 mm MJ-05 l 16,7 x H 17,3 mm MJ-06 B 15,9 x H 18,3 mm MJ-08 l 14,8 x H 19,0 mm MJ-10 l 16,1 x H 18,5 mm
Indications Uniquement pour fixation par vis. Convient pour l'installation en goulotte. Liens supplémentaires Vue d'ensemble d'intégration de connecteurs femelles Jack modulaire RJ45 dans les programmes d'interrupteurs Gira En savoir plus
Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10 EC Declaration of conformity
Réf. 5601 00
5602 00
5603 00
5604 00
5605 00
5606 00
5607 00
5608 00
5609 00
5610 00
5740 00
5747 00
PDF, 187.64 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias