0

Anneau de support jack modulaire 2x Anneau de support MJ-01 à MJ-10

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Anneau de support MJ-01
5601 00
7,55
4010337460015
1/10
01
Anneau de support MJ-02
5602 00
7,55
4010337460022
1/10
01
Anneau de support MJ-03
5603 00
7,55
4010337460039
1/10
01
Anneau de support MJ-04
5604 00
7,55
4010337460046
1/10
01
Anneau de support MJ-05
5605 00
7,55
4010337460053
1/10
01
Anneau de support MJ-06
5606 00
7,55
4010337460060
1/10
01
Anneau de support MJ-07
5607 00
7,55
4010337460077
1/10
01
Anneau de support MJ-08
5608 00
7,55
4010337460084
1/10
01
Anneau de support MJ-09
5609 00
7,55
4010337460091
1/10
01
Anneau de support MJ-10
5610 00
7,55
4010337460107
1/10
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Anneau de support MJ-01
EAN 4010337460015
Réf. 5601 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-02
EAN 4010337460022
Réf. 5602 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-03
EAN 4010337460039
Réf. 5603 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-04
EAN 4010337460046
Réf. 5604 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-05
EAN 4010337460053
Réf. 5605 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-06
EAN 4010337460060
Réf. 5606 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-07
EAN 4010337460077
Réf. 5607 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-08
EAN 4010337460084
Réf. 5608 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-09
EAN 4010337460091
Réf. 5609 00UC 1/10
7,55 EURSP 01
Anneau de support MJ-10
EAN 4010337460107
Réf. 5610 00UC 1/10
7,55 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Dimensions
MJ-01, MJ02, MJ-07l 14,8 x 19,5 mm
MJ-03l 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09l 14,8 x 19,3 mm
MJ-05l 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08l 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10l 16,1 x H 18,5 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Convient pour l'installation en goulotte.

Liens supplémentaires

Vue d'ensemble d'intégration de connecteurs femelles Jack modulaire RJ45 dans les programmes d'interrupteurs Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10

EC Declaration of conformity

Réf. 5601 00 5602 00 5603 00 5604 00 5605 00 5606 00 5607 00 5608 00 5609 00 5610 00 5740 00 5747 00

PDF, 187.64 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias