Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Alimentation en tension | |
| Système | Câble plat, 10 poles |
| Bus 2 fils | via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA) |
| Puissance absorbée | |
| Maximale | 1 W |
| Mode veille | 200 mW |
| Raccordements | |
| Bus 2 fils | 1 x borne à fiche |
| AS | 1 x borne à fiche |
| Système | 2 x barrette de connexion |
| Vidéo (analogique) | 1 x barrette de connexion |
| Température ambiante | -25°C à +70°C |
| Classe de protection | IP54 |
| Largeur | 106,50 mm |
| Hauteur | 106,50 mm |
Communication de porte modulaire et flexible
Voyez qui se tient devant la porte avec le Gira System 106. Un design noble et épuré, des matériaux robustes et une technologie de pointe dans une construction compacte garantissent le confort, la sécurité et une esthétique raffinée à la porte. Le système modulaire propose une extrême flexibilité de configuration et peut être à tout moment personnalisé ou complété. Grâce à son simple montage mural, le système convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux modernisations. Le System 106 Gira est compatible avec toutes les stations d'appartement Gira et toutes les solutions de communication de porte de Gira.
En savoir plus
Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus