Cache touche d'appel System 106, 3x pour module touche d'appel acier inoxydable
5543 920
48,90
4010337022657
1
20
aluminium
5543 926
-
4010337022640
-
-
blanc trafic (laqué)
5543 902
40,27
4010337022633
1
20
acier inoxydable V4A
5543 914
63,88
4010337092094
1
20
Bronze (PVD)
5543 921
63,88
4010337100966
1
20
noir mat (laqué)
5543 925
63,88
4010337100805
1
20
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Dimensions 3x H 78,6 x l 105,5 mm
Dimensions Largeur 105,50 mm Hauteur 23,35 mm
System 106 Touche dàppel / System 106 Couv. touche d'appel Mode d'emploi
Réf. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 770.33 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias