0

Émetteur universel radio eNet 2x Mini

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5453 00
81,48
4010337774310
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337774310
Réf. 5453 00UC 1/5
81,48 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
  • L’émetteur universel radio eNet permet de transmettre des ordres de commutation, de variation et de commande de store à des récepteurs radio eNet appropriés.
  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
  • Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
  • Raccordement d'une LED d'état externe.
  • Affichage de l'état de transmission.
  • Modes de fonctionnement : Commutation/variation/store 1x, fonction automatique 1x, commutation/variation/mode bouton-poussoir 2x, fonction automatique 2x.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
  • 2x store.
  • Verrouillages de commande.
  • Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées.
  • État pour guidage forcé.
  • Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
  • Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries.
  • Fonction répéteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radio868,3 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
Tension nominale110 V à 230 V CA, 50/60 Hz
En attente0,5 W
Entrées
Longueur de câble100 m max.
Courant d’entrée2 mA
Durée du signalmin. 200 ms
Sortie LED d'état
Tension nominaleAC 110 V à 230 V
Courant de sortie40 mA
DimensionsØ 53,0 H 23,0 mm

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Émetteur universel radio double Mini

Manuel d’utilisation.

Réf. 5453 00

PDF, 1.88 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5453 00

PDF, 279.67 KB

Téléchargement
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

EC Declaration of conformity

Réf. 5453 00

PDF, 188.85 KB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias