L’actionneur à commutation ou impulsion radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d’éclairages du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
Exploitation d'ambiances.
Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).
Caractéristiques techniques
Tension nominale
230 V AC, 50/60 Hz
En attente
max. 0,2 W
Température ambiante
-5°C à +45°C
Puissance de commutation AC 230 V
16 A/AC1
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence
2300 W
Halogène HT
2000 W
Transformateur bobiné
1000 VA
Transformateur électronique
1500 W
tubes fluorescents non compensés
920 VA
Lampes LED
type 500 W
Tube fluorescent compact
type 500 W
Charge capacitive
690 VA (560 µF)
section de raccordement
4 mm² max.
Longueur de la ligne de données
max. 3 m
Indications
Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.
Dimensions
Unités modulaires (UM)
2
Liens supplémentaires
Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.