0

Actionneur à commutation/impulsion radio eNet 1x Mini 1x Mini

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5423 00
110,73
4010337774204
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337774204
Réf. 5423 00UC 1/5
110,73 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L'actionneur à commutation/impulsion radiofréquence eNet permet la commutation d'éclairages.
  • Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,5 W
Température ambiante-25°C à +70°C
Puissance de commutation AC 230 V16 A/AC1
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2000 W
Transformateur bobiné1000 VA
Transformateur électronique1500 W
tubes fluorescents non compensés920 VA
Lampes LEDtype 500 W
Tube fluorescent compacttype 500 W
Charge capacitive690 VA (560 µF)
section de raccordement4 mm² max.
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
DimensionsØ 53,0 H 28,0 mm

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Actionneur à commutation/impulsion radio simple Mini (libre de potentiel)

Manuel d’utilisation

Réf. 5423 00 5424 00

PDF, 1.08 MB

Téléchargement
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5423 00

PDF, 279.74 KB

Téléchargement
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini

EC Declaration of conformity

Réf. 5423 00

PDF, 188.83 KB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias