Bascule 2x avec symboles de flèche et fenêtre de contrôle System 55 blanc crème brillant
5386 01
13,88
4010337111672
1/5
02
blanc brillant
5386 03
13,88
4010337111689
1/5
02
blanc satiné
5386 27
13,88
4010337111696
1/5
02
anthracite
5386 28
16,83
4010337111702
1/5
02
teinte alu
5386 26
18,89
4010337111719
1/5
02
noir mat
5386 005
18,89
4010337111726
1/5
02
gris mat
5386 015
18,89
4010337111733
1/5
02
acier inoxydable
5386 600
22,48
4010337111740
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Bascules de commande en remplacement des bascules originales marquées avec des symboles. Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Bascules alternatives mode d'emploi.
Réf. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias