0

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Komfort BT System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5374 01
131,19
4010337048336
1/5
02
blanc brillant
5374 03
131,19
4010337048459
1/5
02
teinte alu
5374 26
138,93
4010337048992
1/5
02
blanc satiné
5374 27
131,19
4010337049517
1/5
02
anthracite
5374 28
134,19
4010337049524
1/5
02
noir mat
5374 005
138,93
4010337049531
1/5
02
gris mat
5374 015
138,93
4010337087281
1/5
02
acier inoxydable (laqué)
5374 600
147,51
4010337049548
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337048336
Réf. 5374 01UC 1/5
131,19 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337048459
Réf. 5374 03UC 1/5
131,19 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337048992
Réf. 5374 26UC 1/5
138,93 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337049517
Réf. 5374 27UC 1/5
131,19 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337049524
Réf. 5374 28UC 1/5
134,19 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337049531
Réf. 5374 005UC 1/5
138,93 EURSP 02
gris mat
EAN 4010337087281
Réf. 5374 015UC 1/5
138,93 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337049548
Réf. 5374 600UC 1/5
147,51 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.
  • Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Fonction de temporisation.
  • Fonction d'alarme.

Caractéristiques techniques

Angle de détection180°
Valeur de luminosité
Réglableenv. 5 à 500 lx
FixeFonctionnement de jour
Sensibilité0, 25, 50, 75, 100 %
Indice de protection
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Délai de temporisation10 s à 60 min
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant32 m max.
Portée de chaque côté19 m max.
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-20°C à +45°C

Indications

  • Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Contenu de la livraison

  • Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 537401

RFA, 456 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 537401

IFC, 25.17 KB

Téléchargement
Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 237.22 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias