Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 blanc crème brillant
5369 01
11,29
4010337460534
1/5
02
blanc brillant
5369 03
11,29
4010337460589
1/5
02
blanc satiné
5369 27
11,29
4010337063650
1/5
02
anthracite
5369 28
14,27
4010337063643
1/5
02
teinte alu (laqué)
5369 26
16,32
4010337063711
1/5
02
noir mat (laqué)
5369 005
16,32
4010337063629
1/5
02
gris mat (laqué)
5369 015
16,32
4010337087267
1/5
02
acier inoxydable
5369 600
19,77
4010337063568
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Téléchargements Bascules alternatives mode d'emploi.
Réf. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias