Module rapporté de commande System 3000 symboles de flèche System 55 blanc crème brillant
5361 01
32,95
4010337027270
1/5
02
blanc brillant
5361 03
32,95
4010337027287
1/5
02
blanc satiné
5361 27
32,95
4010337027300
1/5
02
anthracite
5361 28
35,94
4010337027317
1/5
02
teinte alu (laqué)
5361 26
40,68
4010337027294
1/5
02
noir mat (laqué)
5361 005
40,68
4010337037477
1/5
02
gris mat (laqué)
5361 015
40,68
4010337087212
1/5
02
acier inoxydable
5361 600
49,25
4010337027324
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Un des articles suivants : Commande de store
Caractéristiques Caractéristiques techniques Température ambiante -20 °C à +45 °C
Téléchargements Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit arrow symbols EC Declaration of conformity
Réf. 5361 005
5361 01
5361 015
5361 03
5361 26
5361 27
5361 28
5361 70
5361 72
5361 73
5361 74
5361 76
5361 112
5361 600
PDF, 196.43 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias