Module rapporté de commande System 3000 System 55 blanc crème brillant
5360 01
28,64
4010337027201
1/5
02
blanc brillant
5360 03
28,64
4010337027218
1/5
02
blanc satiné
5360 27
28,64
4010337027232
1/5
02
anthracite
5360 28
31,63
4010337027249
1/5
02
teinte alu
5360 26
36,36
4010337027225
1/5
02
noir mat
5360 005
36,36
4010337037453
1/5
02
gris mat
5360 015
36,36
4010337087205
1/5
02
acier inoxydable
5360 600
44,94
4010337027256
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Un des articles suivants : Commande de store Caractéristiques techniques Température ambiante -20 °C à +45 °C
Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit EC Declaration of conformity
Réf. 5360 005
5360 01
5360 015
5360 03
5360 26
5360 27
5360 28
5360 70
5360 72
5360 73
5360 74
5360 76
5360 112
5360 600
PDF, 197.17 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias