Jeu de 2 prises SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et serrure à fermeture avec la même clé avec serrures identiques gris
4560 30
146,59
4010337095644
1
14
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques En cas d'utilisation par exemple d'une machine à laver et d'un sèche-linge dans des locaux communs. Caractéristiques techniques section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Propriétés des conducteurs rigide et flexible
Contenu de la livraison Quatre clés par jeu sont comprises dans la livraison. Étiquette vierge fournie. SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover EC Declaration of conformity
Réf. 4440 30
4440 31
4440 35
4440 307
4440 309
4450 35
4450 357
4450 359
4560 30
4567 30
4567 35
4569 30
4780 30
4781 30
4789 30
PDF, 223.1 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias