Prise CEBEC 16 A 250 V~
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4485 01
4485 01
12,93 EUR
EAN 4010337095668
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4485 03
4485 03
12,93 EUR
EAN 4010337095682
UV 10/100
SP 01
blanc satiné
Réf. 4485 27
4485 27
12,93 EUR
EAN 4010337095712
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 4485 28
4485 28
14,25 EUR
EAN 4010337095729
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 4485 26
4485 26
18,90 EUR
EAN 4010337095705
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 4485 005
4485 005
18,90 EUR
EAN 4010337095651
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 4485 015
4485 015
18,90 EUR
EAN 4010337095675
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4485 600
4485 600
27,30 EUR
EAN 4010337095736
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
  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Entièrement compatible, remplace 0485 ..:

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.