0

Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4485 01
12,93
4010337095668
1/5
01
blanc brillant
4485 03
12,93
4010337095682
1/10/100
01
blanc satiné
4485 27
12,93
4010337095712
1/10
01
anthracite
4485 28
14,25
4010337095729
1/10
11
teinte alu
4485 26
18,90
4010337095705
1/10
11
noir mat
4485 005
18,90
4010337095651
1/10
11
gris mat
4485 015
18,90
4010337095675
1/5
11
acier inoxydable
4485 600
27,30
4010337095736
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337095668
Réf. 4485 01UC 1/5
12,93 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337095682
Réf. 4485 03UC 1/10/100
12,93 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337095712
Réf. 4485 27UC 1/10
12,93 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337095729
Réf. 4485 28UC 1/10
14,25 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337095705
Réf. 4485 26UC 1/10
18,90 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337095651
Réf. 4485 005UC 1/10
18,90 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337095675
Réf. 4485 015UC 1/5
18,90 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337095736
Réf. 4485 600UC 1/5
27,30 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Entièrement compatible, remplace 0485 ..
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias