0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4466 01
7,39
4010337095088
1/10
21
blanc brillant
4466 03
7,39
4010337095101
1/10
21
blanc satiné
4466 27
7,39
4010337095125
1/10/100
21
anthracite
4466 28
9,20
4010337095132
1/10/100
11
teinte alu
4466 26
14,03
4010337095118
1/10
11
noir mat
4466 005
14,03
4010337095071
1/10/100
11
gris mat
4466 015
14,03
4010337095095
1/5
11
acier inoxydable
4466 600
22,74
4010337095149
1/10
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337095088
Réf. 4466 01UC 1/10
7,39 EURSP 21
blanc brillant
EAN 4010337095101
Réf. 4466 03UC 1/10
7,39 EURSP 21
blanc satiné
EAN 4010337095125
Réf. 4466 27UC 1/10/100
7,39 EURSP 21
anthracite
EAN 4010337095132
Réf. 4466 28UC 1/10/100
9,20 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337095118
Réf. 4466 26UC 1/10
14,03 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337095071
Réf. 4466 005UC 1/10/100
14,03 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337095095
Réf. 4466 015UC 1/5
14,03 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337095149
Réf. 4466 600UC 1/10
22,74 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Cradle to Cradle Certified
Certificats

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias