0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4453 01
10,96
4010337093718
1/10/100
01
blanc brillant
4453 03
10,96
4010337093732
1/10/100
01
blanc satiné
4453 27
10,96
4010337093763
1/10/100
01
anthracite
4453 28
12,26
4010337093770
1/10/100
11
teinte alu
4453 26
16,97
4010337093756
1/10
11
noir mat
4453 005
16,97
4010337093701
1/10/100
11
gris mat
4453 015
16,97
4010337093725
1/5
11
acier inoxydable
4453 600
25,33
4010337093787
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337093718
Réf. 4453 01UC 1/10/100
10,96 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337093732
Réf. 4453 03UC 1/10/100
10,96 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337093763
Réf. 4453 27UC 1/10/100
10,96 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337093770
Réf. 4453 28UC 1/10/100
12,26 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337093756
Réf. 4453 26UC 1/10
16,97 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337093701
Réf. 4453 005UC 1/10/100
16,97 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337093725
Réf. 4453 015UC 1/5
16,97 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337093787
Réf. 4453 600UC 1/5
25,33 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias