0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4414 01
19,30
4010337094388
1/5
01
blanc brillant
4414 03
19,30
4010337094401
1/5
01
blanc satiné
4414 27
19,30
4010337094425
1/5
01
anthracite
4414 28
20,57
4010337094432
1/5
11
teinte alu
4414 26
25,31
4010337094418
1/5
11
noir mat
4414 005
25,31
4010337094371
1/5
11
gris mat
4414 015
25,31
4010337094395
1/5
11
acier inoxydable
4414 600
34,62
4010337094463
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337094388
Réf. 4414 01UC 1/5
19,30 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337094401
Réf. 4414 03UC 1/5
19,30 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337094425
Réf. 4414 27UC 1/5
19,30 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337094432
Réf. 4414 28UC 1/5
20,57 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337094418
Réf. 4414 26UC 1/5
25,31 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337094371
Réf. 4414 005UC 1/5
25,31 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337094395
Réf. 4414 015UC 1/5
25,31 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337094463
Réf. 4414 600UC 1/5
34,62 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteurs
rigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau).
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias