Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ interrupteur inverseur / bouton-poussoir inverseur avec griffes de fixation
3139 00
29,73
4010337039136
1/10
01
sans griffes de fixation
3869 00
29,73
4010337064565
1
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Bascules Caractéristiques Interrupteur et bouton-poussoir double allumage pour lequel la manette de gauche est un interrupteur et la manette de droite un bouton-poussoir. Pour commuter et changer la couleur de la lampe d'orientation LED. Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement. Pour la commande de postes secondaires de variateurs. Pour la commande d'un éclairage commuté. La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre. Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation). Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Test de tension depuis l’avant possible. Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace. Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible. Leviers de déverrouillage faciles d’accès. Base thermoplastique incassable. En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm section de raccordement pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 2,5mm² Puissance nominale LEDi/ CFLi 100 W
Liens supplémentaires Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux En savoir plus
Schaltbilder UPDocumentation technique
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias