0

Bouton-poussoir d'appel et de présence System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2902 03
63,63
4010337061250
1/5
34

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337061250
Réf. 2902 03UC 1/5
63,63 EURSP 34

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Déclenchement d'appel ou d'appel d'urgence via la touche d'appel rouge avec lampe d'orientation ou de tranquillisation.
  • Arrêt de l'appel ou marquage de présence via une touche de présence verte avec lampe de présence.
  • Retransmission acoustique d'appel par émetteur sonore.

Caractéristiques techniques

Raccordement7 x borne vissée

Liens supplémentaires

Installation et formation
La situation juridique pour l'installation d'une installation au sein du Gira Système d'appel 834 prévoit ce qui suit : Les petites installations peuvent être installées par tout maître électricien, car elles ne sont pas obligatoirement soumises à la norme DIN VDE 0834. Les installations soumises au domaine d'application DIN VDE 0834 ne peuvent être installées que par un maître électricien avec un certificat de formation du fabricant. Pour ce certificat et pour la formation générale, Gira propose une formation basée sur le web sur le site web de l'Académie Gira. L'attestation de formation requise sous forme de certificat est délivrée à toute personne ayant suivi avec succès la formation basée sur le web.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias