0

Clavier à code Gira Keyless In System 70

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2605 112
314,48
4010337074021
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 08/2026.

blanc brillant
EAN 4010337074021
Réf. 2605 112UC 1
314,48 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 08/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure.
  • Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
  • Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
  • Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
  • Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct.
  • Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles.
  • Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.
  • Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur.
  • Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
  • Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions.
  • Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche.
  • Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
  • Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure.

Entrées et sorties

  • Barrette de connexion câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
alimentation supplémentaire24 V CC ±5 %
à partir du système de communication de porte26 V CC ± 2 V
Relais
Nombre2
Contact1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de chargeCA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Câble de liaison de communication de porte1 x barrette de connexion
Relais3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiquesjusqu’à 16 kV
Profondeur de montage35 mm
Température ambiante-20°C à +70°C

Indications

  • La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
  • Intégration possible dans le profil 55.
  • La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.

Liens supplémentaires

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Clavier à code

Mode d'emploi.

Réf. 2605 ..

PDF, 241.8 KB

Téléchargement
Clavier à code

Mode d'emploi abrégé.

Réf. 2605 ..

PDF, 67.29 KB

Téléchargement
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Téléchargement
Gira Keyless In Keypad

EC Declaration of conformity

Réf. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias