Émetteur mural radio EnOcean 2x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2422 01
2422 01
96,75 EUR
EAN 4010337060420
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2422 03
2422 03
96,75 EUR
EAN 4010337060437
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2422 27
2422 27
96,75 EUR
EAN 4010337060451
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2422 28
2422 28
99,43 EUR
EAN 4010337060468
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2422 26
2422 26
103,42 EUR
EAN 4010337060444
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2422 005
2422 005
103,42 EUR
EAN 4010337037095
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 2422 015
2422 015
103,42 EUR
EAN 4010337084648
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

Technical data

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée
en champ libre:
jusqu'à 300 m
dans des bâtiments:
env. 30 m

Température ambiante:
-25°C à +65°C

Humidité de l'air:
0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Émetteur mural radio EnOcean
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2421 ..
2422 ..

PDF, 620 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements