Détecteur de présence et de mouvement 360° Kompakt
2399 02
243,38
4010337019381
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. Régulation d'éclairage en 2 points. Fonctions réglables avec télécommandes à infrarouge. Limitation du champ de détection par un cache ou par la désactivation de certains capteurs. Commande avec télécommande à infra-rouge, poste secondaire 2 fils ou bouton-poussoir. Fonction d'apprentissage pour l'adaptation au seuil de luminosité, en combinaison avec les télécommandes à infra-rouge. Avertissement de mise hors service. Fonctionnement de courte durée, p. ex. pour la commande de transducteurs de signaux acoustiques. Fonction d'interrupteur crépusculaire. Délai de temporisation dynamique. Élargissement du champ de détection par commutation en parallèle de plusieurs appareils. Caractéristiques techniques Tension nominale AC 110 à 240 V, 50/60 Hz En attente max. 0,3 W Pile pour télécommande Type CR 2025 N° UN 3091 Hauteur de montage env. 2,20 m jusqu'à 6,0 m Hauteur de montage de 3 m Angle de détection 360° Zone de détection Ø env. 20 m Valeur de luminosité env. 5 à 2000 lx Délai de temporisation Réglable env. 10 s à 30 min Fonctionnement de courte durée env. 0,5 s Courant de commutation à 35 °C Résistif 16 A (AC1) Tubes fluorescents 4 AX Puissance de raccordement à 230 V~ CA et 35 °C Lampes à incandescence 2300 W Halogène HT 2000 W Transformateur électronique 1500 W Transformateur bobiné 1000 VA Lampes LED type 400 W Tube fluorescent compact type 400 W tubes fluorescents non compensés 920 VA Charge capacitive 690 VA (560 µF) Puissance de raccordement à 110 V~ CA et 35 °C Lampes à incandescence 1150 W Halogène HT 1000 W Transformateur électronique 750 W Transformateur bobiné 500 VA Lampes LED type 200 W Tube fluorescent compact type 200 W tubes fluorescents non compensés 460 VA Charge capacitive 345 VA (560 µF) Température ambiante -5°C à +45°C Dimensions Ø 103 H 63
Indications Les réglages nécessaires pour la mise en service sont à effectuer par l’installateur à l'aide de la télécommande IR PIR 1 (accessoires). Montage apparent au plafond dans la zone intérieure. Contenu de la livraison Une télécommande IR PIR 2 pour le client est fournie. Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison. Liens supplémentaires Détecteur de présence et de mouvement Gira 360°, pour montage apparent En savoir plus
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Réf. 239902
IFC, 172.97 KB
Détecteur de présence et de mouvement 360° compact Mode d'emploi, à partir de l'index I05.
resence detector and motion detector 360° compact EC Declaration of conformity
Réf. 2399 02
PDF, 167.42 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias