0

Variateur universel LED System 3000 rDIN

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2365 00
218,65
4010337031376
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Rail DIN
EAN 4010337031376
Réf. 2365 00UC 1
218,65 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • La commande s'effectue via un bouton-poussoir mécanique (contact NO), un poste secondaire à 2 ou 3 fils System 3000 ou un poste secondaire à 2 fils System 2000.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière permanente (possible avec le poste secondaire System 2000 et System 3000).
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attente0,3 W
Puissance de raccordement à 45 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)Type 3 jusqu’à 400 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 100 W
Lampes à incandescence20 à 420 W
Halogène HT20 à 420 W
Transformateurs Tronic20 à 420 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive)Type 20 jusqu’à 100 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive)Type 20 jusqu’à 200 W
Transformateur bobiné20 à 420 VA
Transfo bobiné avec LED BTType 20 jusqu'à 100 VA
Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairésillimité
Module poste secondaire à 2�filsillimité
Module poste secondaire à 3�filsmax. 10
Longueur de câble
Charge100 m max.
Poste secondaire100 m max.
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 45 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 236500

RFA, 352 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 236500

IFC, 23.81 KB

Téléchargement
Variateur LED universel

Mode d'emploi.

Réf. 2365 00

PDF, 437.15 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 universal LED dimmer DRA

EC Declaration of conformity

Réf. 2365 00

PDF, 56.48 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias