0

Module d'alimentation de tension USB 2x Type A / Type A

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
noir
2359 00
72,69
4010337084655
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

noir
EAN 4010337084655
Réf. 2359 00UC 1/5
72,69 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A.
  • Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

Courant de chargemax. 3 A
Tension nominale
primaire100 - 240 V CA, 50/60 Hz
secondaire5 V (± 5%)
En attente≤ 0,15W
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante+10°C à +40°C
Rendement≥ 75%
Conforme à la normeDIN EN 60950-1/A2

Contenu de la livraison

  • Le câble USB de type A n’est pas fourni.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 235900

RFA, 440 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 235900

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module d'alimentation USB double

Mode d'emploi.

Réf. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535.45 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias