0

Module radio pour détecteur de fumée Dual Q

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2347 00
68,62
4010337016632
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337016632
Réf. 2347 00UC 1
68,62 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Module radio pour une liaison sans fil de détecteurs de fumée Dual Q.
  • Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio433,42 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
Alimentation en tensionpar la pile du module radio
Batterie
TypeCR 2/3 AA Lithium
Capacité3 V
N° UN3091

Indications

  • Lorsqu'un détecteur de fumée détecte un incendie, tous les détecteurs de fumée correspondants donnent l'alarme.
  • Le module radio est branché sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché. Ceci permet d'élaborer des lignes combinées (mises en réseau par fil et par radiofréquence).
  • La pile ne peutne peuvent pasêtre obtenue comme pièce de rechange auprès de Gira.

Contenu de la livraison

  • La pile est comprise dans la livraison.

Liens supplémentaires

Module radiofréquence Gira pour détecteur de fumée Dual Q Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module radiofréquence pour détecteur de fumée Dual

Instructions de montage et mode d'emploi à partir d'I02

Réf. 2347 00

PDF, 169.61 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias