Haut-parleur radio IP encastrée blanc crème brillant
2282 01
28,44
4010337076230
1
03
blanc brillant
2282 03
28,44
4010337076247
1
03
blanc satiné
2282 27
28,44
4010337076254
1
03
anthracite
2282 28
30,62
4010337076261
1
03
teinte alu
2282 26
33,36
4010337076162
1
03
noir mat
2282 005
33,36
4010337037286
1
03
gris mat
2282 015
33,36
4010337083931
1
03
acier inoxydable
2282 600
38,28
4010337032861
1
03
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Systèmes audio Caractéristiques Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm section de raccordement Raccordement haut-parleur/AUX 1,5mm² Impédance 8 Ω Température ambiante -5°C à +50°C
Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Radio RDS encastrée Mode d'emploi.
Réf. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.8 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias