0

Radio RDS encastrée avec un haut-parleur Module rapporté de commande en optique verre noir

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2280 01
170,30
4010337067986
1
03
blanc brillant
2280 03
170,30
4010337068013
1
03
blanc satiné
2280 27
170,30
4010337076056
1
03
anthracite
2280 28
172,63
4010337068044
1
03
teinte alu
2280 26
176,12
4010337068020
1
03
en optique verre noir
2280 05
182,64
4010337889175
1
03
noir mat
2280 005
176,12
4010337038054
1
03
gris mat
2280 015
176,12
4010337083924
1
03
acier inoxydable
2280 600
182,65
4010337021070
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2027.

blanc crème brillant
EAN 4010337067986
Réf. 2280 01UC 1
170,30 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337068013
Réf. 2280 03UC 1
170,30 EURSP 03
blanc satiné
EAN 4010337076056
Réf. 2280 27UC 1
170,30 EURSP 03
anthracite
EAN 4010337068044
Réf. 2280 28UC 1
172,63 EURSP 03
teinte alu
EAN 4010337068020
Réf. 2280 26UC 1
176,12 EURSP 03
en optique verre noir
EAN 4010337889175
Réf. 2280 05UC 1
182,64 EURSP 03
noir mat
EAN 4010337038054
Réf. 2280 005UC 1
176,12 EURSP 03
gris mat
EAN 4010337083924
Réf. 2280 015UC 1
176,12 EURSP 03
acier inoxydable
EAN 4010337021070
Réf. 2280 600UC 1
182,65 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2027.

Caractéristiques

  • Radio FM avec affichage RDS pour montage encastré.
  • La radio RDS encastrée est constituée d'un module radio avec module rapporté de commande et d'un module haut-parleur avec cache.
  • Le module radio est abrité de manière compacte dans un module encastré et peut ainsi être installé dans un boîtier unique.
  • Le haut-parleur peut être installé en combinaison avec le module radio ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Il est possible de raccorder deux haut-parleurs au module radio.
  • La radio détecte automatiquement les haut-parleurs raccordés et commute automatiquement entre fonctionnement mono et stéréo.
  • A la réception d'un signal RDS correspondant, l'écran du module de commande affiche le nom de la station, la fréquence d'émission et l'heure.
  • La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
  • La radio RDS encastrée dispose de deux emplacements de mémoire, sur chacun desquels une station peut être mémorisée et appelée simplement en actionnant une touche.
  • L’entrée de poste secondaire permet par ex. d'allumer la radio en même temps que l’éclairage d'ambiance avec un interrupteur d'éclairage ou un détecteur de mouvement.
  • L'entrée AUX stéréo de la radio permet l'alimentation de la radio avec des sources audio externes, par. ex. un lecteur MP3. Le raccordement de la source audio externe requiert en supplément un module Cinch audio, qui se branche sur les bornes AUX du module radio.
  • Le module station d'accueil se raccorde directement à l'entrée AUX stéréo pour la reproduction musicale.
  • En mode Sleep, la radio s'éteint automatiquement 30 minutes après l'enclenchement.

Caractéristiques techniques

Plage de fréquencede 87,50 à 107,90 MHz
Tension nominaleAC 230 V
RaccordementBornes à vis
Profondeur de montage32 mm
section de raccordement
Raccordement secteur2,5mm²
Raccordement haut-parleur/AUX1,5mm²
Température ambiante-5°C à +50°C

Indications

  • En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache commune, il peut se produire des interférences.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 228026

RFA, 452 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 228026

IFC, 93.76 KB

Téléchargement
Radio RDS encastrée

Mode d'emploi.

Réf. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.8 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias