0

Unité de commande 1 – 10 V 4x avec commande manuelle pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2224 00
259,85
4010337018858
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337018858
Réf. 2224 00UC 1
259,85 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L'unité de commande sert à la commutation et à la variation d’intensité des consommateurs électriques qui disposent d'une interface de 1-10 V.
  • 5 configurations d'appareil sélectionnables. L'affectation des 4 canaux de variation pouvant être commandés sur les sorties de commande (p. ex. 4 canaux de variation sont attribués à un relais de commutation pour la commande d'un luminaire RVBB) est ainsi réalisée.
  • Les sorties de relais, qui ne sont affectées à aucun canal de variation, peuvent être utilisées comme canaux d'actionneur de commutation à action libre.
  • Réactions réglables en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS.
  • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus avec affichage mécanique de la position de commutation.
  • Temporisation pour confirmations actives en émission après le retour de la tension de bus.
  • Fonction d'interconnexion logique configurable pour chaque canal.
  • Jusqu'à trois fonctions de commutation centrales pour la commande commune de tous les canaux de variation et de commutation.
  • Les durées d'enclenchement des sorties de relais peuvent être saisies et analysées par le compteur d'heures de service.
  • Confirmation collective possible de tous les états de commutation.

Canaux de variation

  • Quatre canaux de variation à commande individuelle.
  • Rétroaction de l'état de commutation et de la valeur de luminosité.
  • Réglage possible de la plage de luminosité variable.
  • Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation paramétrables.
  • Fonction d'allumage et d'extinction en douceur.
  • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
  • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escalier). La réaction peut être paramétrée à la fin de la durée d'enclenchement avec la fonction d'éclairage de la cage d'escalier.
  • Implication possible d'un canal de variation dans 10 ambiances max.
  • La fonction de déverminage permet la mise en service de nouveaux tubes fluorescents prescrite par le fabricant de la source lumineuse.

Service de l'actionneur de commutation (en option)

  • Commande indépendante des sorties de commutation A2 à A4.
  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Confirmation de l'état de commutation.
  • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
  • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escalier avec fonction d'avertissement).
  • Implication possible dans des ambiances d'éclairage. Jusqu'à 10 ambiances internes peuvent être paramétrées par sortie de commutation.
  • Surveillance cyclique configurable du télégramme de commutation entrant.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Relais
Nombre4
Contactchacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Sorties de commande
Tension de commande1 à 10 V
Courant de commande par sortiemax. 100 mA
Longueur de câblemax. 500 m pour 0,5 mm²
Sorties de commutation
Tension de commutation250/400 V CA
Courant de commutation 230 V CA116 A
Courant de commutation 230 V CA310 A
Courant de commutation 400 V CA110 A
Courant de commutation 400 V CA36 A
Tubes fluorescents16 AX
Charges de lampes
Lampes à incandescence3680 W
Halogène HT3680 W
Transformateur bobiné2000 VA
Transformateur électronique2500 W
Tubes fluorescents T5/T8
Non compensés3680 W
compensés en parallèle2500 W / 200 µF
Câblage duo3680 W / 200 µF
Tubes fluorescents compacts
Non compensés3680 W
compensés en parallèle2500 W / 200 µF
Lampes à vapeur de mercure
Non compensés3680 W
compensés en parallèle3680 W / 200 µF
Température ambiante-5°C à +45°C
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
1 – 10 VBornes à vis
ChargeBornes à vis
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Les ballasts électroniques génèrent des pointes de courant très élevées. Utilisez pour cette raison un limiteur de courant d'enclenchement ou, pour les charges plus importantes, un contacteur de charge séparé.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 222400

IFC, 13.71 KB

Téléchargement
Unité de commande 1 – 10 V quadruple avec manœuvre manuelle

Mode d'emploi.

Réf. 2224 00

PDF, 1.07 MB

Téléchargement
Unité de commande 1 – 10 V quadruple avec manœuvre manuelle

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Téléchargement
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Réf. 2224 00

PDF, 5.07 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias